Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Servoventil riadený pilotným ventilom

027H4032

Servoventil riadený pilotným ventilom

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICM/ICS/ICLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]31.000 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]27.000 m³/h
Housing material (EF001596)Steel
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaII
Konfigurácia otvoreniaZatvorený (delta p = 0 barov)PropOpen (delta p = 0,07 - 0,2 baru)Full open (delta p≥0.2 bar)
Konfiguráciapripojenia pilotuP: Paralelné zapojenieSI-SII: Sériové zapojenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICS3 40 / 40 SOC
Materiál prípojaOceľ
Material quality (EF001257)Other
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Možnosť manuálnej prevádzkyManuálne otvorenie vretena
Názov programu súčastíICS
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACTÜVUAUL
Popis výrobkuVentil ovládaný servom
Povrchová úpravaZn (TLP)
Prevádzka ventiluRiadenýpilotným ventilom
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pripojenie ext.pilotného tlakuZváracia vsuvka (port P2)
Pripojenie manometravnútorný závit so záslepkou
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo ICM/ICS/ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Schválenie ULYes
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 16.11
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ prívodného pripojeniaHrdlový zváraný spoj
Typ výrobkuICS3 40
Typ vývodného pripojeniaHrdlový zváraný spoj
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]40.00 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]1 1/2 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]40.0 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]1 1/2 in
Verzia ventiluŠtandardná verzia
Vrchný kryt3 funkčné moduly
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZnačkaICV Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom8.088 Kilogram
Hmotnosť bez obalu7.25 Kilogram
Objem8.68 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428235761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm