Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS3 25-10, 25 mm, Tupý zvar
027H2081
Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25, Hodnota Kv [m³/h]: 3.5, Materiál prípoja: Oceľ
027H2081
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely ICM/ICS/ICLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 4.100 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 3.500 m³/h |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Konfigurácia otvorenia | Zatvorený (delta p = 0 barov)PropOpen (delta p = 0,07 - 0,2 baru)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| Konfiguráciapripojenia pilotu | P: Paralelné zapojenieSI-SII: Sériové zapojenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICS3 25-10 1 ANSI (25 A) |
| Materiál prípoja | Oceľ |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 943 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Možnosť manuálnej prevádzky | Manuálne otvorenie vretena |
| Názov programu súčastí | ICS |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | VENTIL PRE CHLADIVO 53R0 |
| Názov výrobku | Servoventil riadený pilotným ventilom |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EACUAUL |
| Popis výrobku | Ventil ovládaný servom |
| Povrchová úprava | Zn (TLP) |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prevádzka ventilu | Riadenýpilotným ventilom |
| Pripojenie ext.pilotného tlaku | Zváracia vsuvka (port P2) |
| Pripojenie manometra | vnútorný závit so záslepkou |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo ICM/ICS/ICLX |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily tlaku a teploty |
| Schválenie UL | Yes |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer | Prechodový |
| Štandardný prípoj | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ prívodného pripojenia | Tupý zvar |
| Typ výrobku | ICS3 25-10 |
| Typ vývodného pripojenia | Tupý zvar |
| Veľkosť pripojenia prívodu [mm] | 25.00 mm |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 1 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu [mm] | 25.0 mm |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 1 in |
| Verzia ventilu | Štandardná verzia |
| Vrchný kryt | 3 funkčné moduly |
| Značka | ICV Flexline |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 4.488 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 3.97 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 8.68 Liter |
| EAN/UPC | 5702428236522 |