Danfoss logo
ICS1 25

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS1 25-5, 22 mm, Spájkovanie

027H2023

Typ prívodného pripojenia: Spájkovanie, Štandardný prípoj: EN 1254-1, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 22, Hodnota Kv [m³/h]: 1.7, Materiál prípoja: Oceľ

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICM/ICS/ICLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]2.000 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]1.700 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaArt. 4, par. 3
Konfigurácia otvoreniaZatvorený (delta p = 0 barov)PropOpen (delta p = 0,07 - 0,2 baru)Full open (delta p≥0.2 bar)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICS1 25-5 22 SD
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Možnosť manuálnej prevádzkyManuálne otvorenie vretena
Názov programu súčastíICS
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACUAUL
Popis výrobkuVentil ovládaný servom
Špecifické vybavenie
Hodnota
Povrchová úpravaZn (TLP)
Prevádzka ventiluRiadenýpilotným ventilom
Pripojenie ext.pilotného tlakuZváracia vsuvka (port P2)
Pripojenie manometravnútorný závit so záslepkou
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo ICM/ICS/ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Schválenie ULYes
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojEN 1254-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ prívodného pripojeniaSpájkovanie
Typ výrobkuICS1 25-5
Typ vývodného pripojeniaSpájkovanie
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]22.00 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]22.0 mm
Verzia ventiluŠtandardná verzia
Vrchný kryt1 funkčný modul
ZnačkaICV Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.77 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.55 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem8.68 Liter
EAN/UPC5702428236997