Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS3E 25-15, 20 mm, Tupý zvar

027H1062

Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: EN 10220, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 20, Hodnota Kv [m³/h]: 6

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1270R170R290R600R600aRE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]7.000 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]6.000 m³/h
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICS3E 25-15 20 DIN
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuVentil ovládaný servom
Product lineIndustrial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ prívodného pripojeniaTupý zvar
Typ výrobkuICS3E 25-15
Typ vývodného pripojeniaTupý zvar
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]20.00 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]3/4 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]20.0 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3/4 in
Verzia ventiluŠpeciálna verzia, ATEX
Vrchný kryt3 funkčné moduly

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.127 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.993 Kilogram
Objem8.549 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428253130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm