Danfoss logo
91G003

Servoventil riadený pilotným ventilom

027H0713

Servoventil riadený pilotným ventilom

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICM/ICS/ICLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]31.000 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]27.000 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaII
Konfigurácia otvoreniaZatvorený (delta p = 0 barov)PropOpen (delta p = 0,07 - 0,2 baru)Full open (delta p≥0.2 bar)
Material DescriptionICS1 40 1M ANSI (50 A)
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Možnosť manuálnej prevádzkyManuálne otvorenie vretena
Názov programu súčastíICS
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuServoventil riadený pilotným ventilom
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACTÜVUAUL
Popis výrobkuVentil ovládaný servom
Povrchová úpravaZn (TLP)
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzka ventiluRiadenýpilotným ventilom
Pripojenie ext.pilotného tlakuZváracia vsuvka (port P2)
Pripojenie manometravnútorný závit so záslepkou
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo ICM/ICS/ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 36.10M SCHEDULE 40
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ prívodného pripojeniaTupý zvar
Typ výrobkuICS1 40
Typ vývodného pripojeniaTupý zvar
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]50.00 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]2 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]50.0 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]2 in
Verzia ventiluŠtandardná verzia
Vrchný kryt1 funkčný modul
ZnačkaICV Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.572 Kilogram
Hmotnosť bez obalu7.2 Kilogram
Objem8.96 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255277637
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm