PTS 27L, Meď
034G3914
Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Max. Pracovný tlak [bar]: 37
034G3914
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Celkové kroky | 1050 (full steps) |
| Celkový čas jazdy CurrDrive [s] | 5.3 s |
| Charakteristika prietoku | Lineárna |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Chladivá | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Chladivá schválené podľa UL | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely krokového motora ventilu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | M12 |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Fázová indukčnosť [µH] | 40000 μH |
| Fázový prúd (RMS) [mA] | 500 mA |
| Fázový prúd (špičkový) [mA] | 700 mA |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 31.330 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 27.786 m³/h |
| Indikátor smeru prietoku | Arrow embossed |
| Kategória | I |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Kompatibilnéregulátory Danfoss | EKEEKF |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | PTS 27L Staging valve w. SG Oil free |
| Materiál prípoja | Meď |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Max. celková spotreba energie prúd. pohonu [W] | 7.5 W |
| Max. OPD [bar] | 13.0 bar |
| Max. OPD [psi] | 188.0 psi |
| Max. povolený pracovný cyklus [%] | 100 % RH |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 37.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 536 psig |
| Max. prevádzkový prúd [A] | 0.50 A |
| Menovitá kapacita R513A [kW] | 1535.00 kW |
| Menovitá kapacita R513A [TR] | 442.00 TR |
| Menovité podmienky výk. [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Menovité podmienky výk. [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Menovitý výkon R1234ze [kW] | 1396.00 kW |
| Menovitý výkon R1234ze [TR] | 402.00 TR |
| Menovitý výkon R134a [TR] | 507.00 TR |
| Menovitý výkon R515B [kW] | 1357.00 kW |
| Menovitý výkon R515B [TR] | 390.00 TR |
| Menovitývýkon R134a [kW] | 1786.00 kW |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Možnosť manuálnej prevádzky | Servisný ovládač (poháňač) AST-G |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Napätie [V] DC | 12.0 V |
| Názov schvaľovacieho súboru | MH7648 |
| Názov výrobku | Electric regulating valve |
| Obsah batérie | No |
| Odpor [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Osvedčenie | CECMIMCRNEACLLC CDC TYSKcURus recognized |
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | TGS310TGS380TGS390TTS350TTS400TTS450 |
| Poznámky k menovitým podm. výk. | Plný zdvih otvorený, normálny prietok |
| Priezorník | ÁNO |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo krokového motora ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Staging valves |
| Režim kroku | 2-fázový celý krok |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | PTS |
| Skupina kvapaliny | 2 |
| Smer | Prechodový |
| Smer prietoku | Obojsmerný prietok |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota chladiva [ºC] [Max] | 95 °C |
| Teplota chladiva [ºC] [Min] | -40 °C |
| Teplota chladiva [ºF] [Max] | 203 °F |
| Teplota chladiva [ºF] [Min] | -40 °F |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ motora | Bipolárny |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | PTS 27L |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 4 kolíky |
| Veľkosť prívodu [palce] | 2 3/8 in |
| Veľkosť vývodu [palce] | 2 3/8 in |
| Vyvažovací port [Áno/Nie] | ÁNO |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 4.788 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 3.42 Kilogram |
| Objem | 22.214 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255102021 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |