Danfoss logo
PTS 18L staging valve, 1-5/8“ ODF – 1-5/8” ODF

PTS 18L, Meď

034G3905

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Max. Pracovný tlak [bar]: 37

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celkové kroky800 (celé kroky)
Celkový čas jazdy CurrDrive [s]4.0 s
Charakteristika prietokuLineárna
China RoHS exemption clause7.3
ChladiváR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Chladivá schválené podľa ULR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely krokového motora ventilu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieM12
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Fázová indukčnosť [µH]40000 μH
Fázový prúd (RMS) [mA]500 mA
Fázový prúd (špičkový) [mA]700 mA
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]21.400 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]18.500 m³/h
Indikátor smeru prietokuArrow embossed
KategóriaI
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Kompatibilnéregulátory DanfossEKEEKF
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionPTS 18L Staging valve w. SG Oil free
Materiál prípojaMeď
Materiál telesaMosadz
Max. celková spotreba energie prúd. pohonu [W]7.5 W
Max. OPD [bar]16.0 bar
Max. OPD [psi]232.0 psi
Max. povolený pracovný cyklus [%]100 % RH
Max. Pracovný tlak [bar]37.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]536 psig
Max. prevádzkový prúd [A]0.50 A
Menovitá kapacita R513A [kW]934.00 kW
Menovitá kapacita R513A [TR]269.00 TR
Menovité podmienky výk. [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Menovité podmienky výk. [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Menovitý výkon R1234ze [kW]846.00 kW
Menovitý výkon R1234ze [TR]243.00 TR
Menovitý výkon R134a [TR]308.00 TR
Menovitý výkon R515B [kW]823.00 kW
Menovitý výkon R515B [TR]237.00 TR
Menovitývýkon R134a [kW]1085.00 kW
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Možnosť manuálnej prevádzkyServisný ovládač (poháňač) AST-G
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Napätie [V] DC12.0 V
Názov schvaľovacieho súboruMH7648
Názov výrobkuElectric regulating valve
Obsah batérieNo
Odpor [kOhm]0.0 kOhm
OsvedčenieCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKcURus recognized
Označenie CEYes
Použité pre produktTGH285TGS230TTH375TTS300
Poznámky k menovitým podm. výk.Plný zdvih otvorený, normálny prietok
PriezorníkÁNO
Príslušenstvo k výrobkuPríslušenstvo krokového motora ventilu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaStaging valves
Režim kroku2-fázový celý krok
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90
SCIP dokumentácia názov výrobkuPTS
Skupina kvapaliny2
SmerPrechodový
Smer prietokuObojsmerný prietok
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota chladiva [ºC] [Max]95 °C
Teplota chladiva [ºC] [Min]-40 °C
Teplota chladiva [ºF] [Max]203 °F
Teplota chladiva [ºF] [Min]-40 °F
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ motoraBipolárny
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuPTS 18L
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť elektrického pripojenia4 kolíky
Veľkosť prívodu [palce]1 5/8 in
Veľkosť vývodu [palce]1 5/8 in
Vyvažovací port [Áno/Nie]ÁNO

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.855 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.565 Kilogram
Objem12.708 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255101970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm