Elektronický regulačný ventil, KVS 1C, Bimetalový: Oceľ/meď
034G7860
Typ prívodného pripojenia: Spájka ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka ODF, Max. Pracovný tlak [bar]: 50
034G7860
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Celkové kroky | 600 (celé kroky) |
| Celkový čas priechodu, rýchlosť [s] [Max] | 6.0 s |
| Celkový čas priechodu, rýchlosť [s] [Min] | 3.0 s |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Chladivá | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Chladivá bez oleja | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Chladivá schválené podľa UL | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Elektrické pripojenie | M12 |
| Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacie | Samec |
| Fázová indukčnosť [µH] | 14000 μH |
| Fázový prúd (RMS) [mA] | 600 mA |
| Fázový prúd (špičkový) [mA] | 800 mA |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Hodnota Kv [m³/h] | 0.600 m³/h |
| Indikátor smeru prietoku | Laserom vyrytá1-smerná šípka |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Klasifikácia IP krytia | IP67 |
| Kompatibilita mazív | MOPOE |
| Kompatibilnéregulátory Danfoss | EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKF 1AEKF 2AMCX 061VMCX 152V |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | KVS 1C Electric reg valve |
| Materiál prípoja | Bimetalový: Oceľ/meď |
| Materiál telesa | Nerezová oceľ |
| Max. celková spotreba energie napäť. pohonu [W] | 7.2 W |
| Max. celková spotreba energie prúd. pohonu [W] | 7.2 W |
| Max. OPD [bar] | 40.0 bar |
| Max. OPD [psi] | 580.0 psi |
| Max. povolený pracovný cyklus [%] | 100 % RH |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 50.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 725 psig |
| Max. prevádzkový prúd [A] | 0.80 A |
| Menovité podmienky výk. [IMP] | tcond=77 °Ftevap=50 °Ftliq=82 °F |
| Menovité podmienky výk. [SI] | tcond=25 °Ctevap=10 °Ctliq=28 °C |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Možnosť manuálnej prevádzky | Servisný ovládač (poháňač) AST-G |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Elektronický regulačný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Odpor [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Osvedčenie | ATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR |
| Označenie CE | Yes |
| Poznámky k menovitým podm. výk. | Plný zdvih otvorený, normálny prietok |
| Predajný text ATEX | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Priezorník | Nie |
| Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo krokového motora ventilu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily tlaku a teploty |
| Režim kroku | 2-fázový celý krokPolovičný krokMikro krok (odporúčané) |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
| SCIP dokumentácia č. | ec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | KVS 1C-5C electric expansion valve |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer | Prechodový |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota chladiva [ºC] [Max] | 100 °C |
| Teplota chladiva [ºC] [Min] | -40 °C |
| Teplota chladiva [ºF] [Max] | 212 °F |
| Teplota chladiva [ºF] [Min] | -40 °F |
| Typ motora | Bipolárny |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka ODF |
| Typ výrobku | KVS 1C |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka ODF |
| Veľkosť elektrického pripojenia | 4 kolíky |
| Veľkosť prívodu [mm] | 16.00 mm |
| Veľkosť prívodu [palce] | 5/8 in |
| Veľkosť vývodu [mm] | 16.00 mm |
| Veľkosť vývodu [palce] | 5/8 in |
| Vyvažovací port [Áno/Nie] | ÁNO |
| Značka | Colibri |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.411 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.308 Kilogram |
| Objem | 1.651 Cubic decimeter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162280973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |