Regulačný ventil tlaku, OFV-SS 25
148G3195
Veľkosť pripojenia [mm]: 25, Typ prípoja: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 0 - 1.5, Max. Pracovný tlak [bar]: 52
148G3195
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Dá sa vykonávať servis | Press. regul. valve spare part |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Farebný náter | Šedá |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] [Max] | 1.744 gal/min |
| Hodnota Cv [gal/min] [Min] | 0.000 gal/min |
| Hodnota kV [m³/h] [Max] | 1.500 m³/h |
| Hodnota Kv [m³/h] [Min] | 0.000 m³/h |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | OFV-SS 25 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 754 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Regulačný ventil tlaku |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EACUA |
| Popis výrobku | Prepadový ventil |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily tlaku a teploty |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer | Rohový |
| Štandardný prípoj | EN 10220 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Tlakový rozsah [bar] Pe [Max] | 8.00 bar |
| Tlakový rozsah [bar] Pe [Min] | 2.00 bar |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] | 116.0 psig |
| Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] | 2.0 psig |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | OFV-SS 25 |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 25 mm |
| Veľkosť pripojenia prívodu [mm] | 25.00 mm |
| Zariadenie | Uzáver |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.376 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2 Kilogram |
| Objem | 4.337 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428191340 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |