Danfoss logo
OFV Pressure regulating valve

Regulačný ventil tlaku, OFV 25

2412+186

Veľkosť pripojenia [mm]: 25, Typ prípoja: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 0 - 1.5, Max. Pracovný tlak [bar]: 40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Dá sa vykonávať servisPress. regul. valve spare part
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Farebný náterŠedá
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min] [Max]1.744 gal/min
Hodnota Cv [gal/min] [Min]0.000 gal/min
Hodnota kV [m³/h] [Max]1.500 m³/h
Hodnota Kv [m³/h] [Min]0.000 m³/h
KategóriaArt. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionOFV 25 A ANG OVER FLOW VALVE PS40
Material quality (EF001257)Other
Max. Pracovný tlak [bar]40.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]580 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuRegulačný ventil tlaku
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACUA
Popis výrobkuPrepadový ventil
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineIndustrial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Skupina kvapaliny1
SmerRohový
Štandardný prípojASME B 36.10M SCHEDULE 80
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Tlakový rozsah [bar] Pe [Max]8.00 bar
Tlakový rozsah [bar] Pe [Min]2.00 bar
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max]116.0 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min]2.0 psig
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuOFV 25
Veľkosť prípoja [palce]1 in
Veľkosť pripojenia [mm]25 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]25.00 mm
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZariadenieUzáver

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.44 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.05 Kilogram
Objem4.457 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428189798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm