Danfoss logo
Biflow filter drier DCB, WEB023Z1698

Regulátor kondenzačného tlaku, KVR 15

034L0103

Veľkosť prívodu [mm]: 16, Veľkosť vývodu [mm]: 16, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Max. Pracovný tlak [bar]: 28

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Chladivá bez olejaR1234ze(E)R513A
Chladivá schválené podľa ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely ventilov KV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Identický produkt034L1097
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Indikátor smeru prietokuVyrytá 1-smerná šípka
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionKVR15 PRESS.REG
Max. Pracovný tlak [bar]28.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]406 psig
Max. skúšobný tlak [bar]31.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]450.0 psig
Menovité podmienky výk. [IMP]Delta p horúci plyn = 6 psiDelta p kvapalina = 3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Menovité podmienky výk. [SI]Delta p horúci plyn = 0,4 barovDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Menovitý výk. R134a, horúci plyn [kW]11.50 kW
Menovitý výk. R134a, horúci plyn [TR]3.03 TR
Menovitý výk. R22, horúci plyn [kW]13.20 kW
Menovitý výk. R22, horúci plyn [TR]4.13 TR
Menovitý výk. R404A/R507, horúci plyn [k12.00 kW
Menovitý výk. R404A/R507, horúci plyn [T3.27 TR
Menovitý výk. R407C, horúci plyn [kW]14.30 kW
Menovitý výk. R407C, horúci plyn [TR]4.50 TR
Menovitý výkon R134a [TR]11.80 TR
Menovitý výkon R22 [kW]50.40 kW
Menovitý výkon R22 [TR]12.70 TR
Menovitý výkon R404A/R507 [kW]36.60 kW
Menovitý výkon R404A/R507 [TR]8.20 TR
Menovitý výkon R407C [kW]54.40 kW
Menovitý výkon R407C [TR]13.80 TR
Špecifické vybavenie
Hodnota
Menovitývýkon R134a [kW]47.30 kW
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov schvaľovacieho súboruVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuRegulátor kondenzačného tlaku
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USASmernica RoHS ČínaEACRoHSUA
Pásmo P max. [bar]6.2 bar
Pásmo P max. [psi]90.0 psi
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Rozsah regulácie [bar] [Max]17.5 bar
Rozsah regulácie [bar] [Min]5.0 bar
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max]254.00 psig
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min]73.00 psig
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dokumentácia názov výrobkuKV
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]130 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-45 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]266 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-49 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Továrenské nastavenie [psig]108.7 psig
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuKVR 15
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť prívodu [mm]16.00 mm
Veľkosť prívodu [palce]5/8 in
Veľkosť vývodu [mm]16.00 mm
Veľkosť vývodu [palce]5/8 in
ZariadeniePrístupový port k ventilom Schrader

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.392 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.345 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.115 Liter
EAN/UPC5715162500484