Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 35

Regulátor kondenzačného tlaku, KVR 28

034L0095

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Max. Pracovný tlak [bar]: 28

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Chladivá bez olejaR1234ze(E)R513A
Chladivá schválené podľa ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely ventilov KV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Identický produkt034L1295
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Indikátor smeru prietokuVyrytá 1-smerná šípka
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionKVR 28 Condensing Pres. Reg. M/7
Max. Pracovný tlak [bar]28.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]406 psig
Max. skúšobný tlak [bar]31.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]450.0 psig
Menovité podmienky výk. [IMP]Delta p horúci plyn = 6 psiDelta p kvapalina = 3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Menovité podmienky výk. [SI]Delta p horúci plyn = 0,4 barovDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Menovitý výk. R134a, horúci plyn [kW]30.60 kW
Menovitý výk. R134a, horúci plyn [TR]8.04 TR
Menovitý výk. R22, horúci plyn [kW]34.90 kW
Menovitý výk. R22, horúci plyn [TR]10.93 TR
Menovitý výk. R404A/R507, horúci plyn [k34.90 kW
Menovitý výk. R404A/R507, horúci plyn [T8.66 TR
Menovitý výk. R407C, horúci plyn [kW]37.70 kW
Menovitý výk. R407C, horúci plyn [TR]11.91 TR
Menovitý výkon R134a [TR]30.20 TR
Menovitý výkon R22 [kW]129.00 kW
Menovitý výkon R22 [TR]32.60 TR
Menovitý výkon R404A/R507 [kW]93.70 kW
Menovitý výkon R404A/R507 [TR]20.90 TR
Menovitý výkon R407C [kW]139.30 kW
Špecifické vybavenie
Hodnota
Menovitý výkon R407C [TR]35.50 TR
Menovitývýkon R134a [kW]121.00 kW
Množstvo po formátoch balenia7 pc
Názov schvaľovacieho súboruVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuRegulátor kondenzačného tlaku
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USASmernica RoHS ČínaEACRoHSUA
Pásmo P max. [bar]5.0 bar
Pásmo P max. [psi]72.5 psi
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Rozsah regulácie [bar] [Max]17.5 bar
Rozsah regulácie [bar] [Min]5.0 bar
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max]254.00 psig
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min]73.00 psig
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dokumentácia názov výrobkuKV
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]130 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-45 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]266 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-49 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Továrenské nastavenie [psig]145.0 psig
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuKVR 28
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť prívodu [palce]1 1/8 in
Veľkosť vývodu [palce]1 1/8 in
ZariadeniePrístupový port k ventilom Schrader

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.09 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.925 Kilogram
Objem2.747 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428411608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm