Regulátor tlaku výparníka, KVP 28
034L1231
Veľkosť prívodu [mm]: 28, Veľkosť vývodu [mm]: 28, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Hodnota Kv [m³/h]: 8, Max. Pracovný tlak [bar]: 18
034L1231
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Chladivá bez oleja | R1234ze(E)R513A |
| Chladivá schválené podľa UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Dá sa vykonávať servis | Náhradné diely ventilov KV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Hodnota Cv [gal/min] | 9.250 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 8.000 m³/h |
| Identický produkt | 034L0031 |
| Iná dokumentácia RoHS | EAEU RoHS |
| Indikátor smeru prietoku | Vyrytá 1-smerná šípka |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | KVP 28 Evaporator Pres. Reg. I/7 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 18.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 260 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] | 19.8 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 286.0 psig |
| Menovitý výkon R134a [TR] | 1.90 TR |
| Menovitý výkon R22 [kW] | 8.60 kW |
| Menovitý výkon R22 [TR] | 2.80 TR |
| Menovitý výkon R404A/R507 [kW] | 7.70 kW |
| Menovitý výkon R404A/R507 [TR] | 2.40 TR |
| Menovitý výkon R407C [kW] | 7.90 kW |
| Menovitý výkon R407C [TR] | 2.60 TR |
| Menovitývýkon R134a [kW] | 6.10 kW |
| Množstvo po formátoch balenia | 7 pc |
| Názov schvaľovacieho súboru | VENTIL PRE CHLADIVO 53R0 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Regulátor tlaku výparníka |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UVEDENÝ V C UL USASmernica RoHS ČínaEACRoHSUA |
| Pásmo P max. [bar] | 2.8 bar |
| Pásmo P max. [psi] | 40.6 psi |
| Poznámka k hodnote kV | PRI MAX. P-BAND |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily tlaku a teploty |
| Rozsah regulácie [bar] [Max] | 5.5 bar |
| Rozsah regulácie [bar] [Min] | 0.0 bar |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] | 80.00 psig |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] | 0.00 psig |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | KV |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 130 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -45 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 266 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -49 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Továrenské nastavenie [psig] | 29.0 psig |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | KVP 28 |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Veľkosť prívodu [mm] | 28.00 mm |
| Veľkosť vývodu [mm] | 28.00 mm |
| Zariadenie | Prístupový port k ventilom Schrader |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.973 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.888 Kilogram |
| Objem | 3.213 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410465 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |