Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

Regulátor tlaku výparníka, KVP 35

034L1050

Veľkosť prívodu [mm]: 35, Veľkosť vývodu [mm]: 35, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Hodnota Kv [m³/h]: 8, Max. Pracovný tlak [bar]: 18

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Chladivá bez olejaR1234ze(E)R513A
Chladivá schválené podľa ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Dá sa vykonávať servisNáhradné diely ventilov KV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Hodnota Cv [gal/min]9.250 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]8.000 m³/h
Identický produkt034L0032
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Indikátor smeru prietokuVyrytá 1-smerná šípka
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionKVP 35 Evaporator Pres. Reg. I/7
Max. Pracovný tlak [bar]18.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]260 psig
Max. skúšobný tlak [bar]19.8 bar
Max. skúšobný tlak [psig]286.0 psig
Menovitý výkon R134a [TR]1.90 TR
Menovitý výkon R22 [kW]8.60 kW
Menovitý výkon R22 [TR]2.80 TR
Menovitý výkon R404A/R507 [kW]7.70 kW
Menovitý výkon R404A/R507 [TR]2.40 TR
Menovitý výkon R407C [kW]7.90 kW
Menovitý výkon R407C [TR]2.60 TR
Menovitývýkon R134a [kW]6.10 kW
Množstvo po formátoch balenia7 pc
Názov schvaľovacieho súboruVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobkuRegulátor tlaku výparníka
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USASmernica RoHS ČínaEACRoHSUA
Pásmo P max. [bar]2.8 bar
Pásmo P max. [psi]40.6 psi
Poznámka k hodnote kVPRI MAX. P-BAND
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Rozsah regulácie [bar] [Max]5.5 bar
Rozsah regulácie [bar] [Min]0.0 bar
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max]80.00 psig
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min]0.00 psig
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dokumentácia názov výrobkuKV
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]130 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-45 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]266 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-49 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Továrenské nastavenie [psig]29.0 psig
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuKVP 35
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť prívodu [mm]35.00 mm
Veľkosť prívodu [palce]1 3/8 in
Veľkosť vývodu [mm]35.00 mm
Veľkosť vývodu [palce]1 3/8 in
ZariadeniePrístupový port k ventilom Schrader

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.994 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.93 Kilogram
Objem3.213 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428410946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm