Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Regulačný ventil tlaku, KDC 065 A 2

148G3831

Veľkosť pripojenia [mm]: 65, Typ prípoja: Tupý zvar, Kv úplne otvorené [m3/h]: 78, Max. Pracovný tlak [bar]: 40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1270R170R290R600R600aRE170
Cv Plne otvorený [gal/min]90.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaII
Kv úplne otvorené [m3/h]78 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionKDC 065 A 2 bar Hydrocarbon,"C"
Max. Pracovný tlak [bar]40.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]580 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuRegulačný ventil tlaku
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuMultifunkčný ventil kompresora
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Rozdielový tlak [bar]2.000 bar
Skupina kvapaliny1
SmerRohový
Štandardný prípojASME B 36.10M SCHEDULE 40
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Tlakový rozdiel [psi]29.000 psi
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuKDC 065 A 2
Veľkosť prípoja [palce]2 1/2 in
Veľkosť pripojenia [mm]65 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]65.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5.821 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.528 Kilogram
Objem6.178 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428883825
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm