Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Regulačný ventil tlaku, KDC 125 D 3

148G3716

Veľkosť pripojenia [mm]: 125, Typ prípoja: Tupý zvar, Kv úplne otvorené [m3/h]: 333, Max. Pracovný tlak [bar]: 40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Cv Plne otvorený [gal/min]386.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaII
Kv úplne otvorené [m3/h]333 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionKDC-125-D-3
Material quality (EF001257)Other
Max. Pracovný tlak [bar]40.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]580 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuRegulačný ventil tlaku
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuMultifunkčný ventil kompresora
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozdielový tlak [bar]3.000 bar
Skupina kvapaliny1
SmerRohový
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Tlakový rozdiel [psi]43.500 psi
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuKDC 125 D 3
Veľkosť prípoja [palce]5 in
Veľkosť pripojenia [mm]125 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]125.00 mm
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom30.9 Kilogram
Hmotnosť bez obalu30.899 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem78.803 Liter
EAN/UPC5702428345927