Regulačný ventil tlaku, KDC 200 D 0.5
148G3605
Veľkosť pripojenia [mm]: 200, Typ prípoja: Tupý zvar, Kv úplne otvorené [m3/h]: 757, Max. Pracovný tlak [bar]: 40
148G3605
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Cv Plne otvorený [gal/min] | 878.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Kategória | III |
| Kv úplne otvorené [m3/h] | 757 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | KDC-200-D-0,5 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 40.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 580 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Regulačný ventil tlaku |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEUA |
| Označenie CE | Yes |
| Popis výrobku | Multifunkčný ventil kompresora |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily tlaku a teploty |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozdielový tlak [bar] | 0.500 bar |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer | Rohový |
| Štandardný prípoj | EN 10220 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Tlakový rozdiel [psi] | 7.500 psi |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | KDC 200 D 0.5 |
| Veľkosť prípoja [palce] | 8 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 200 mm |
| Veľkosť pripojenia prívodu [mm] | 200.00 mm |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 93 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 92 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 211.2 Liter |
| EAN/UPC | 5702428279574 |