Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Regulačný ventil tlaku, KDC 80 A 0.5

148G3591

Veľkosť pripojenia [mm]: 80, Typ prípoja: Tupý zvar, Kv úplne otvorené [m3/h]: 118, Max. Pracovný tlak [bar]: 40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Cv Plne otvorený [gal/min]137.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaII
Kv úplne otvorené [m3/h]118 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionKDC-080-A-0,5
Max. Pracovný tlak [bar]40.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]580 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuRegulačný ventil tlaku
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuMultifunkčný ventil kompresora
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Rozdielový tlak [bar]0.500 bar
Skupina kvapaliny1
SmerRohový
Štandardný prípojASME B 36.10M SCHEDULE 40
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Tlakový rozdiel [psi]7.500 psi
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuKDC 80 A 0.5
Veľkosť prípoja [palce]3 in
Veľkosť pripojenia [mm]80 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]80.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10.706 Kilogram
Hmotnosť bez obalu10.05 Kilogram
Objem20.693 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428279710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm