Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Regulačný ventil tlaku, KDC 65 D 0.5

148G3585

Veľkosť pripojenia [mm]: 65, Typ prípoja: Tupý zvar, Kv úplne otvorené [m3/h]: 78, Max. Pracovný tlak [bar]: 40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Cv Plne otvorený [gal/min]90.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaII
Kv úplne otvorené [m3/h]78 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionKDC-065-D-0,5
Max. Pracovný tlak [bar]40.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]580 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuRegulačný ventil tlaku
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEUA
Označenie CEYes
Popis výrobkuMultifunkčný ventil kompresora
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Rozdielový tlak [bar]0.500 bar
Skupina kvapaliny1
SmerRohový
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Tlakový rozdiel [psi]7.500 psi
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuKDC 65 D 0.5
Veľkosť prípoja [palce]2 1/2 in
Veľkosť pripojenia [mm]65 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]65.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.02 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.722 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem6.343 Liter
EAN/UPC5702428279772