Danfoss logo
91G003

Funkčný modul, ICSX 65

027H6900

Funkčný modul, Hodnota Kv [m³/h]: 70, Použité pre produkt: ICF 65-3; ICV 65, Zahrnuté súčasti: Tesnenie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICM/ICS/ICLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]81.200 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]70.000 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICSX 65 Function module no equalization
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov programu súčastíICS
Názov výrobkuFunkčný modul
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Popis výrobkuFunkčný modul
Použité pre produktICF 65-3ICV 65
PoznámkyFUKČNÝ MODUL NAINŠTALOVANÝ
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo ICM/ICS/ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuICSX 65
Zahrnuté súčastiTesnenieO-rings
ZnačkaICV Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.74 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.461 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem4.976 Liter
EAN/UPC5702424614232