Danfoss logo
91G003

Funkčný modul, ICSX 50

027H5900

Funkčný modul, Hodnota Kv [m³/h]: 40, Použité pre produkt: ICV 50; ICF 50-4, Zahrnuté súčasti: Tesnenie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICM/ICS/ICLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]46.000 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]40.000 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICSX 50 Function module no equalization
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov programu súčastíICS
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuFunkčný modul
Obsah batérieNo
Popis výrobkuFunkčný modul
Použité pre produktICF 50-4ICV 50
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo ICM/ICS/ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuICSX 50
Zahrnuté súčastiTesnenieO-rings
ZnačkaICV Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.842 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.786 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem3.427 Liter
EAN/UPC5702424614225