Funkčný modul, ICSX 40
027H4900
Funkčný modul, Hodnota Kv [m³/h]: 26, Použité pre produkt: ICV 40, Zahrnuté súčasti: Tesnenie
027H4900
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely ICM/ICS/ICLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 30.160 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 26.000 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICSX 40 Function module no equalization |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov programu súčastí | ICS |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Funkčný modul |
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Funkčný modul |
| Použité pre produkt | ICV 40 |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo ICM/ICS/ICLX |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily tlaku a teploty |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | ICSX 40 |
| Zahrnuté súčasti | TesnenieO-rings |
| Značka | ICV Flexline |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.46 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.002 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 3.549 Liter |
| EAN/UPC | 5702424614218 |