Danfoss logo
ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

Teleso multifunkčného ventilu, ICV 40, Spájkovanie

027H4124

Typ prípoja: Spájkovanie, Materiál prípoja: Oceľ, Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120, Použité pre produkt: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICM/ICS/ICLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICV 40 1-5/8 SA Valve housing
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov programu súčastíICLXICMICS
Názov výrobkuTeleso multifunkčného ventilu
Obsah batérieNo
OsvedčenieEAC
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktICLX 40ICM 40ICS 40
Prevádzka ventiluFunkčný modul
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo ICM/ICS/ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Štandardný prípojASME B 16.22
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ prípojaSpájkovanie
Typ výrobkuICV 40
Veľkosť prípoja [palce]1 5/8 in
Veľkosť pripojenia [mm]42 mm
ZnačkaICV Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.543 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.176 Kilogram
Objem8.68 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428242745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm