Danfoss logo
ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Spätný ventil, ICC 50

027X0371

Popis výrobku: Spätný ventil, Veľkosť prípoja [palce]: 2 1/2 in, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Typ prípoja: Tupý zvar

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Ďalšie informácie0.3 bar/4.35 psi spring
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICC 50 w/ 2” SOC Eco-check valve
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuSpätný ventil
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis výrobkuSpätný ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
Štandardný prípojASME B 36.10M SCHEDULE 40
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuICC 50
Veľkosť prípoja [palce]2 1/2 in
Zahrnuté súčastipríruba

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom15.52 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.007 Kilogram
Objem22.493 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424048099
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm