Spätný ventil, ICC 32
027X0368
Popis výrobku: Spätný ventil, Štandardný prípoj: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Typ prípoja: Tupý zvar
027X0368
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Ďalšie informácie | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Spätný ventil |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis výrobku | Spätný ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Štandardný prípoj | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Tupý zvar |
| Typ výrobku | ICC 32 |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1 1/4 in |
| Zahrnuté súčasti | príruba |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 15.52 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.007 Kilogram |
| Objem | 22.493 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048068 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |