Danfoss logo
 027H5206

ICD 50

027H5206

Typ výrobku: ICD 50, Hodnota Kv [m³/h]: 28.2, Hodnota Cv [gal/min]: 32.9, Použité pre produkt: ICV 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]32.900 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]28.200 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICD 50
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuEcodamper
Obsah batérieNo
Popis výrobkuDamper and Check valve
Použité pre produktICV 50
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuICD 50

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom16 Kilogram
Hmotnosť bez obalu7.7 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem106.088 Liter
EAN/UPC5715162931028