Funkčný modul, ICC 50
027H5202
Popis výrobku: Funkčný modul, Typ výrobku: ICC 50, Hodnota Kv [m³/h]: 40.4, Hodnota Cv [gal/min]: 47.1, Použité pre produkt: ICV 50
027H5202
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 47.100 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 40.400 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICC 50 |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Funkčný modul |
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Funkčný modul |
| Použité pre produkt | ICV 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily tlaku a teploty |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | ICC 50 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 5.044 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.7 Kilogram |
| Objem | 8.68 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |