ICD 50 + ICC 50
027H5201
Typ výrobku: ICD 50 + ICC 50, Hodnota Kv [m³/h]: 28.2, Hodnota Cv [gal/min]: 32.9, Použité pre produkt: ICV 50
027H5201
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 32.900 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 28.200 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICD 50 + ICC 50 |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Ecodamper |
| Obsah batérie | No |
| Popis výrobku | Damper and Check valve |
| Použité pre produkt | ICV 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily tlaku a teploty |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | ICD 50 + ICC 50 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 20 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 11.2 Kilogram |
| Objem | 106.088 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162163887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |