Teleso multifunkčného ventilu, ICV 50
027H5130
Materiál prípoja: Oceľ, Max. Pracovný tlak [bar]: 52, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120, Použité pre produkt: ICM 50; ICLX 50; ICS 50
027H5130
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely ICM/ICS/ICLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICV 50 ODS Valve housing |
| Materiál prípoja | Oceľ |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 754 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov programu súčastí | ICLXICMICS |
| Názov výrobku | Teleso multifunkčného ventilu |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EAC |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis výrobku | Teleso multifunkčného ventilu |
| Použité pre produkt | ICLX 50ICM 50ICS 50 |
| Prevádzka ventilu | Funkčný modul |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo ICM/ICS/ICLX |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Multifunkčné ventily |
| Štandardný prípoj | ASME B 16.11 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -60 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ prípoja | ODS |
| Typ výrobku | ICV 50 |
| Veľkosť prípoja [palce] | 2 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 50 mm |
| Značka | ICV Flexline |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 5.558 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 4.764 Kilogram |
| Objem | 8.68 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428542852 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |