Danfoss logo
ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

Teleso multifunkčného ventilu, ICV 50, Tupý zvar

027H5120

Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál prípoja: Oceľ, Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Teplotný rozsah [°C]: -60 - 120, Použité pre produkt: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICM/ICS/ICLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICV 50 50 DIN Valve housing
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov programu súčastíICLXICMICS
Názov výrobkuTeleso multifunkčného ventilu
Obsah batérieNo
OsvedčenieEAC
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis výrobkuTeleso multifunkčného ventilu
Použité pre produktICLX 50ICM 50ICS 50
Prevádzka ventiluFunkčný modul
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo ICM/ICS/ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkčné ventily
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuICV 50
Veľkosť prípoja [palce]2 in
Veľkosť pripojenia [mm]50 mm
ZnačkaICV Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.764 Kilogram
Objem8.96 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428242707
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm