Danfoss logo
Function module, ICC 50 027H5017

Funkčný modul, ICC 50

027H5017

Popis výrobku: Funkčný modul, Typ výrobku: ICC 50, Hodnota Kv [m³/h]: 40, Hodnota Cv [gal/min]: 46, Použité pre produkt: ICV 50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]46.000 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]40.000 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICC 50 Repair kit
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuFunkčný modul
Obsah batérieNo
Popis výrobkuFunkčný modul
Použité pre produktICV 50
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuICC 50

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.077 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.9 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem3.335 Liter
EAN/UPC5715162143858