Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32

027H3206

Typ výrobku: ICD 32, Hodnota Kv [m³/h]: 12.1, Hodnota Cv [gal/min]: 14.1, Použité pre produkt: ICV 32

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]14.100 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]12.100 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICD 32
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuEcodamper
Obsah batérieNo
Popis výrobkuDamper and Check valve
Použité pre produktICV 32
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuICD 32

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom14.956 Kilogram
Hmotnosť bez obalu11.606 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem106.088 Liter
EAN/UPC5715162930991