Danfoss logo
Function module, ICC 32

Funkčný modul, ICC 32

027H3202

Popis výrobku: Funkčný modul, Typ výrobku: ICC 32, Hodnota Kv [m³/h]: 16.6, Hodnota Cv [gal/min]: 19.3, Použité pre produkt: ICV 32

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]19.300 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]16.600 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICC 32
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuFunkčný modul
Obsah batérieNo
Popis výrobkuFunkčný modul
Použité pre produktICV 32
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuICC 32

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.794 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.5 Kilogram
Objem8.68 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162143841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm