Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32 + ICC 32

027H3201

Typ výrobku: ICD 32 + ICC 32, Hodnota Kv [m³/h]: 12.1, Hodnota Cv [gal/min]: 14.1, Použité pre produkt: ICV 32

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]14.100 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]12.100 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICD 32 + ICC 32
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuEcodamper
Obsah batérieNo
Popis výrobkuDamper and Check valve
Použité pre produktICV 32
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuICD 32 + ICC 32

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom14.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu10.2 Kilogram
Objem106.088 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162143834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm