Vrchný kryt, ICS3 32, Oceľ
027H3173
Zahrnuté súčasti: Skrutky; Zaslepovacia zástrčka, Použité pre produkt: ICV 32, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
027H3173
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely ICM/ICS/ICLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Konfiguráciapripojenia pilotu | P: Paralelné zapojenieSI-SII: Sériové zapojenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ICS/L 32 Top cover 3 pilots |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov programu súčastí | ICS |
| Názov výrobku | Vrchný kryt |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | ICV 32 |
| Pripojenie ext.pilotného tlaku | Vsuvka (port P2) |
| Pripojenie manometra | vnútorný závit so záslepkou |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo ICM/ICS/ICLX |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulačné ventily tlaku a teploty |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | ICS3 32 |
| Vrchný kryt | 3 funkčné moduly |
| Zahrnuté súčasti | Zaslepovacia zástrčkaSkrutky |
| Značka | ICV Flexline |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.88 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.45 Kilogram |
| Objem | 3.305 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237734 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |