Danfoss logo
 Function module, ICC 32 027H3039

Funkčný modul, ICC 32

027H3039

Popis výrobku: Funkčný modul, Typ výrobku: ICC 32, Hodnota Kv [m³/h]: 17, Hodnota Cv [gal/min]: 20, Použité pre produkt: ICV 32

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]20.000 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]17.000 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionICC 32 Repair kit
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuFunkčný modul
Obsah batérieNo
Popis výrobkuFunkčný modul
Použité pre produktICV 32
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuICC 32

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.746 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.7 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem3.335 Liter
EAN/UPC5715162143827