Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2-krokový elektromagnetický ventil, ICLX 80, 80 mm, Tupý zvar

027H8040

2-krokový elektromagnetický ventil, Hodnota Kv [m³/h]: 82

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICM/ICS/ICLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Emergency manual operation (EF025189)Other
Explosion safety (EF003996)None
Formát baleniaJednodielne balenie
Freeflow (EF020116)FALSE
Height (EF000040)180
Hodnota Cv [gal/min]95.120 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]82.000 m³/h
Housing material (EF001596)Stainless steel
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaII
Konfigurácia otvorenia1-krokový (voliteľné nastavenie)2-krokový (vopred nastavený)
Krok 1 stupeň otvorenia (~) [%]10 % RH
Krok 2 inicializáciaDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Kvs value (EF022466)82.000
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionICLX 65 80 DIN
Materiál prípojaOceľ
Material quality (EF001257)Other
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]65.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]943 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model (EF000010)Straight
Možnosť manuálnej prevádzkyManuálne otvorenie vretena
Názov programu súčastíICLX
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobku2-krokový elektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieEACTÜVUAUL
Popis2-step solenoid valve
Popis výrobkuElektromagnetický ventil
Povrchová úpravaZn (TLP)
Prevádzka ventiluOvládaný elektromagnetickým ventilom
Pripojenie ext.pilotného tlakuZváracia vsuvka (port P2)
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo ICM/ICS/ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dokumentácia názov výrobkuICLX 32-65
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojEN 10220
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Surface protection (EF000139)Other
Systém aktuátoramodul pilotného elektromagnetického ventilu 2 EVM
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ prívodného pripojeniaTupý zvar
Typ výrobkuICLX 80
Typ vývodného pripojeniaTupý zvar
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]80.00 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]3 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]80.0 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]3 in
Verzia ventiluŠtandardná verzia
ZnačkaICV Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom18.966 Kilogram
Hmotnosť bez obalu15.767 Kilogram
Objem20.671 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428482592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm