2-krokový elektromagnetický ventil, ICLX 150, 150 mm, Tupý zvar
027H7167
2-krokový elektromagnetický ventil, Hodnota Kv [m³/h]: 390
027H7167
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Dá sa vykonávať servis | náhradné diely ICM/ICS/ICLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(a)6(b) |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Hodnota Cv [gal/min] | 452.000 gal/min |
| Hodnota Kv [m³/h] | 390.000 m³/h |
| Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
| Kategória | III |
| Konfigurácia otvorenia | 1-krokový (voliteľné nastavenie)2-krokový (vopred nastavený) |
| Krok 1 stupeň otvorenia (~) [%] | 10 % RH |
| Krok 2 inicializácia | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | ICLX 150 DIN |
| Materiál prípoja | Oceľ |
| Materiál telesa | Oceľ |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 754 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Možnosť manuálnej prevádzky | Manuálne otvorenie vretena |
| Názov programu súčastí | ICLX |
| Názov schvaľovacieho súboru UL | VENTIL PRE CHLADIVO 53R0 |
| Názov výrobku | 2-krokový elektromagnetický ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE 0045EACTÜVUAUL |
| Popis | 2-step solenoid valve |
| Popis výrobku | Elektromagnetický ventil |
| Povrchová úprava | Zn (TLP) |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Poznámky | NEOBSAHUJE CIEVKY |
| Prevádzka ventilu | Ovládaný elektromagnetickým ventilom |
| Pripojenie ext.pilotného tlaku | Zváracia vsuvka (port P2) |
| Príslušenstvo k výrobku | príslušenstvo ICM/ICS/ICLX |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | ICLX 32-65 |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Smer | Prechodový |
| Štandardný prípoj | EN 10220 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Systém aktuátora | modul pilotného elektromagnetického ventilu 2 EVM |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ prívodného pripojenia | Tupý zvar |
| Typ výrobku | ICLX 150 |
| Typ vývodného pripojenia | Tupý zvar |
| Veľkosť pripojenia prívodu [mm] | 150.00 mm |
| Veľkosť pripojenia prívodu [palce] | 6 in |
| Veľkosť pripojenia vývodu [mm] | 150.0 mm |
| Veľkosť pripojenia vývodu [palce] | 6 in |
| Verzia ventilu | Štandardná verzia |
| Značka | ICV Flexline |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 139.8 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 130 Kilogram |
| Objem | 218.4 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483025 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |