Danfoss logo
ICLX 150, with coils

2-krokový elektromagnetický ventil, ICLX 125, 125 mm, Tupý zvar

027H7158

2-krokový elektromagnetický ventil, Hodnota Kv [m³/h]: 225

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICM/ICS/ICLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]261.000 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]225.000 m³/h
Indikátor smeru prietokuReliéfna 1-smerná šípka
KategóriaIII
Konfigurácia otvorenia1-krokový (voliteľné nastavenie)2-krokový (vopred nastavený)
Krok 1 stupeň otvorenia (~) [%]10 % RH
Krok 2 inicializáciaDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionICLX 125 ANSI
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaOceľ
Max. Pracovný tlak [bar]52.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]754 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Možnosť manuálnej prevádzkyManuálne otvorenie vretena
Názov programu súčastíICLX
Názov schvaľovacieho súboru ULVENTIL PRE CHLADIVO 53R0
Názov výrobku2-krokový elektromagnetický ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE 0045EACTÜVUAUL
Popis2-step solenoid valve
Popis výrobkuElektromagnetický ventil
Povrchová úpravaZn (TLP)
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoznámkyNEOBSAHUJE CIEVKY
Prevádzka ventiluOvládaný elektromagnetickým ventilom
Pripojenie ext.pilotného tlakuZváracia vsuvka (port P2)
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo ICM/ICS/ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetickéventily
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dokumentácia názov výrobkuICLX 32-65
Skupina kvapaliny1
SmerPrechodový
Štandardný prípojASME B 36.10M SCHEDULE 40
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátoramodul pilotného elektromagnetického ventilu 2 EVM
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ prívodného pripojeniaTupý zvar
Typ výrobkuICLX 125
Typ vývodného pripojeniaTupý zvar
Veľkosť pripojenia prívodu [mm]125.00 mm
Veľkosť pripojenia prívodu [palce]5 in
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]125.0 mm
Veľkosť pripojenia vývodu [palce]5 in
Verzia ventiluŠtandardná verzia
ZnačkaICV Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom88.8 Kilogram
Hmotnosť bez obalu79.33 Kilogram
Objem199.883 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428483094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm