Danfoss logo
ICLX 65 Top and function module

Funkčný modul, ICLX 65

027H6204

Funkčný modul, Použité pre produkt: ICV 65, Hodnota Kv [m³/h]: 82

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Dá sa vykonávať servisnáhradné diely ICM/ICS/ICLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(b)
Formát baleniaJednodielne balenie
Hodnota Cv [gal/min]95.000 gal/min
Hodnota Kv [m³/h]82.000 m³/h
Konfigurácia otvorenia1-krokový (voliteľné nastavenie)2-krokový (vopred nastavený)
Krok 1 stupeň otvorenia (~) [%]10 % RH
Krok 2 inicializáciaDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionICLX 65 Function module
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Možnosť manuálnej prevádzkyManuálne otvorenie vretena
Názov programu súčastíICLX
Názov výrobkuFunkčný modul
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
PopisFunction module
Popis výrobkuFunkčný modul
Použité pre produktICV 65
Použité pre produkt, komentáreS vrchnou zostavou (montážou)
Prevádzka ventiluOvládaný elektromagnetickým ventilom
Pripojenie ext.pilotného tlakuZváracia vsuvka (port P2)
Príslušenstvo k výrobkupríslušenstvo ICM/ICS/ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulačné ventily tlaku a teploty
SCIP dokumentácia č.2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf
SCIP dokumentácia názov výrobkuICLX 32-65 Function module
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Systém aktuátoramodul pilotného elektromagnetického ventilu 2 EVM
Typ výrobkuICLX 65
ZnačkaICV Flexline

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10.986 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.745 Kilogram
Objem20.671 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428483186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm