Danfoss logo
4-way reversing valve coil, VHV-MOAT058A1, 0.60 m 061L2216

cievka 4-cestného prepínacieho ventilu, VHV-MOAT058A1

061L2216

Typové označenie: VHV-MOAT058A1, Napájacie napätie [V] DC: 24, Klasifikácia IP krytia: IP54, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 120

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Coil mount, recom. torque [Nm] [max]1.96 Nm
Coil mount, recom. torque [Nm] [min]1.47 Nm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]0.600 m
Dĺžka kábla [palce]23.60 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Frekvencia [Hz]DC
Klasifikácia IP krytiaIP54
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionVHV Coil 4-Way Valve MOAT058A1 I/120
Množstvo po formátoch balenia120 pc
Montáž cievky, odp. uťahovací moment [Nm] [Max]1.96 nm
Montáž cievky, odp. uťahovací moment [Nm] [Min]1.47 nm
Napájacie napätie [V] DC24.00 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkucievka 4-cestného prepínacieho ventilu
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEVDE
Označenie CEYes
Príkon [W]11.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupina4-cestnéprepínacie ventily
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda izolácieB
Typ výrobkuVHV
Typové označenieVHV-MOAT058A1

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.241 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.241 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.432 Liter
EAN/UPC5702428518666