Danfoss logo

4-cestný prepínací ventil

061L1398

Stredný rozsah teploty [°C]: -30 - 120, Max. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veľkosť pripojenia sania [palce]: 7/8, Konfigurácia konštrukcie Štýl: B

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Chladivá schválené podľa ULR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
CievkaNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Konfigurácia konštrukcie ŠtýlB
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 04U56G
Materiál procesného pripojeniaMeď
Max. OPD [bar]31.0 bar
Max. OPD [psi]450.0 psi
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. únik [cm³/min]4000 cm³/min
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULMH12113
Názov výrobku4-cestný prepínací ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEUL
Podmienka výkonu. 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Podmienka výkonu. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupina4-cestnéprepínacie ventily
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]131 °F
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-22 °F
Štandardná odolnosť voči nárazomJIS C 60068-2-27
Štandardný test vibráciíJIS C 60068-2-6
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]248 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-22 °F
Typ pripojenia výtlakuSamica
Typ výrobkuSTF
Typové označenieSTF-04U56G
Veľkosť prip. výp./kond. [mm]22,40
Veľkosť prip. výp./kond. [palce]7/8
Veľkosť pripojenia sania [palce]7/8
Veľkosť pripojenia výtlaku [mm]12.80 mm
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]1/2 in
Veľkosť pripojeniasania [mm]22.40 mm
Vibračná stabilita [m/s²]19.6 m/s²
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW]16.10 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW]13.75 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW]22.66 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW]19.37 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW]20.81 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW]18.03 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW]29.35 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW]25.43 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom932 Gram
Hmotnosť bez obalu770 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255224228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm