Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0731D

061L1384

Medium temperature range [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Suction conn size [in]: 7/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
CievkaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaIndustrial pack
Konfigurácia konštrukcie ŠtýlB
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0731D I/6
Materiál procesného pripojeniaCopper
Max. OPD [bar]31.0 bar
Max. OPD [psi]450.0 psi
Max. OPD [psig]450 psig
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. únik [cm³/min]6000 cm³/min
MinODP [bar]3.430 bar
MinODP [psi]49.748 psi
Množstvo po formátoch balenia6 pc
Názov výrobku4-way reversing valve
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEVDE
Podmienka výkonu. 1 [°C]0°C sub-cooling
Podmienka výkonu. 2 [°C]5°C sub-cooling
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupina4-way reversing valves
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]45 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]113 °F
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-4 °F
Štandardná odolnosť voči nárazomJIS C 60068-2-27
Štandardný test vibráciíJIS C 60068-2-6
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]130 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-20 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]266 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-4 °F
Typ pripojenia výtlakuFEMALE
Typ výrobkuSTF
Typové označenieSTF-0731D
Veľkosť prip. výp./kond. [mm]22,30
Veľkosť prip. výp./kond. [palce]7/8
Veľkosť pripojenia sania [palce]7/8
Veľkosť pripojenia výtlaku [mm]19.15 mm
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]3/4 in
Veľkosť pripojeniasania [mm]22.30 mm
Vibračná stabilita [m/s²]19.6 m/s²
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW]27.60 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW]23.58 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW]38.84 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW]33.20 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW]35.67 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW]30.91 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW]50.31 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW]43.60 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.32 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255013600