Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0746G

061L1382

Medium temperature range [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 1 1/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR22R32R407CR410A
CievkaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispozíciiYes
Formát baleniaIndustrial pack
Konfigurácia konštrukcie ŠtýlB
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0746G I/6
Materiál procesného pripojeniaCopper
Max. OPD [bar]31.0 bar
Max. OPD [psi]450.0 psi
Max. OPD [psig]450 psig
Max. Pracovný tlak [bar]42.0 bar
Max. únik [cm³/min]10000 cm³/min
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Množstvo po formátoch balenia6 pc
Názov výrobku4-way reversing valve
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEUKCAVDE
Podmienka výkonu. 1 [°C]0°C sub-cooling
Podmienka výkonu. 2 [°C]5°C sub-cooling
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupina4-way reversing valves
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]131 °F
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-22 °F
Štandardná odolnosť voči nárazomJIS C 60068-2-27
Štandardný test vibráciíJIS C 60068-2-6
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]160 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-22 °F
Typ pripojenia výtlakuFEMALE
Typ výrobkuSTF
Typové označenieSTF-0746G
Veľkosť prip. výp./kond. [mm]28,70
Veľkosť prip. výp./kond. [palce]1 1/8
Veľkosť pripojenia sania [palce]1 1/8
Veľkosť pripojenia výtlaku [mm]19.15 mm
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]3/4 in
Veľkosť pripojeniasania [mm]28.70 mm
Vibračná stabilita [m/s²]19.6 m/s²
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW]27.60 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW]23.58 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW]38.84 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW]33.20 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW]35.67 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW]30.91 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW]50.31 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW]43.60 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.684 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.32 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255003106