Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-cestný prepínací ventil, STF-H0951

061L1355

Stredný rozsah teploty [°C]: -30 - 160, Max. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veľkosť pripojenia sania [palce]: 7/8, Konfigurácia konštrukcie Štýl: B

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
CievkaNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispozíciiYes
Formát baleniaPriemyselný balík
Konfigurácia konštrukcie ŠtýlB
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0951 I/6
Materiál procesného pripojeniaMeď
Max. OPD [bar]31.0 bar
Max. OPD [psi]450.0 psi
Max. OPD [psig]450 psig
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. únik [cm³/min]6000 cm³/min
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Množstvo po formátoch balenia6 pc
Názov výrobku4-cestný prepínací ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Podmienka výkonu. 1 [°C]0°C sub-cooling
Podmienka výkonu. 2 [°C]5°C sub-cooling
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupina4-cestnéprepínacie ventily
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-22 °F
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dokumentácia názov výrobkuFour-way valve(1)
Štandardná odolnosť voči nárazomJIS C 60068-2-27
Štandardný test vibráciíJIS C 60068-2-6
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]160 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ pripojenia výtlakuSamica
Typ výrobkuSTF
Typové označenieSTF-H0951
Veľkosť prip. výp./kond. [mm]22,3
Veľkosť prip. výp./kond. [palce]7/8
Veľkosť pripojenia sania [palce]7/8
Veľkosť pripojenia výtlaku [mm]19.15 mm
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]3/4 in
Veľkosť pripojeniasania [mm]22.30 mm
Vibračná stabilita [m/s²]19.6 m/s²
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW]33.67 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW]28.77 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW]47.40 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW]40.51 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW]43.52 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW]37.72 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW]61.39 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW]53.21 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.519 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.37 Kilogram
Objem10.823 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424157098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm