Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

4-cestný prepínací ventil

061L1349

Stredný rozsah teploty [°C]: -30 - 130, Max. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veľkosť pripojenia sania [palce]: 1/2, Konfigurácia konštrukcie Štýl: A

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
CievkaNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispozíciiYes
Formát baleniaPriemyselný balík
Konfigurácia konštrukcie ŠtýlA
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0267 I/32
Materiál procesného pripojeniaMeď
Max. OPD [bar]31.0 bar
Max. OPD [psi]450.0 psi
Max. OPD [psig]450 psig
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. únik [cm³/min]1500 cm³/min
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Množstvo po formátoch balenia32 pc
Názov výrobku4-cestný prepínací ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEVDE
Označenie CEYes
Podmienka výkonu. 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Podmienka výkonu. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupina4-cestnéprepínacie ventily
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-22 °F
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dokumentácia názov výrobkuFour-way valve(1)
Štandardná odolnosť voči nárazomJIS C 60068-2-27
Štandardný test vibráciíJIS C 60068-2-6
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]130 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]266 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ pripojenia výtlakuSamica
Typ výrobkuSTF
Typové označenieSTF-H0267
Veľkosť prip. výp./kond. [mm]12,95
Veľkosť prip. výp./kond. [palce]1/2
Veľkosť pripojenia sania [palce]1/2
Veľkosť pripojenia výtlaku [mm]9.70 mm
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]3/8 in
Veľkosť pripojeniasania [mm]12.95 mm
Vibračná stabilita [m/s²]19.6 m/s²
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW]6.90 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW]5.89 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW]9.71 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW]8.30 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW]8.92 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW]7.73 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW]12.58 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW]10.90 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.379 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.308 Kilogram
Objem1.848 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162259078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm