Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

4-cestný prepínací ventil, STF-H0167

061L1348

Stredný rozsah teploty [°C]: -30 - 130, Max. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veľkosť pripojenia sania [palce]: 3/8, Konfigurácia konštrukcie Štýl: A

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
CievkaNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispozíciiYes
Formát baleniaPriemyselný balík
Konfigurácia konštrukcie ŠtýlA
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0167 I/45
Materiál procesného pripojeniaMeď
Max. OPD [bar]31.0 bar
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. únik [cm³/min]1000 cm³/min
MinODP [bar]3.000 bar
Množstvo po formátoch balenia45 pc
Názov výrobku4-cestný prepínací ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Podmienka výkonu. 1 [°C]0°C sub-cooling
Podmienka výkonu. 2 [°C]5°C sub-cooling
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupina4-cestnéprepínacie ventily
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-22 °F
SCIP dokumentácia č.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dokumentácia názov výrobkuFour-way valve(1)
Špecifické vybavenie
Hodnota
Štandardná odolnosť voči nárazomJIS C 60068-2-27
Štandardný test vibráciíJIS C 60068-2-6
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]130 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]266 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-22 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ pripojenia výtlakuSamica
Typ výrobkuSTF
Typové označenieSTF-H0167
Veľkosť prip. výp./kond. [mm]9,7
Veľkosť prip. výp./kond. [palce]3/8
Veľkosť pripojenia sania [palce]3/8
Veľkosť pripojenia výtlaku [mm]8.10 mm
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]5/16 in
Veľkosť pripojeniasania [mm]9.70 mm
Vibračná stabilita [m/s²]19.6 m/s²
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW]4.27 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW]3.65 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW]6.01 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW]5.14 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW]5.52 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW]4.78 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW]7.79 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW]6.75 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.236 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.202 Kilogram
Objem0.947 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162259085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm