Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-cestný prepínací ventil

061L1328

Stredný rozsah teploty [°C]: -20 - 122, Max. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veľkosť pripojenia sania [palce]: 1 5/8, Konfigurácia konštrukcie Štýl: G
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: STF

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR134aR22R404AR407CR410A
CievkaNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Konfigurácia konštrukcie ŠtýlG
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 30U3G3
Materiál procesného pripojeniaMeď
Max. OPD [bar]31.0 bar
Max. OPD [psi]450.0 psi
Max. OPD [psig]450 psig
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. únik [cm³/min]10000 cm³/min
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULMH12113
Názov výrobku4-cestný prepínací ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEULVDE
Označenie CEYes
Podmienka výkonu. 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Podmienka výkonu. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupina4-cestnéprepínacie ventily
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-4 °F
Štandardná odolnosť voči nárazomJIS C 60068-2-27
Štandardný test vibráciíJIS C 60068-2-6
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]122 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-20 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]252 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-4 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ pripojenia výtlakuSamec
Typ výrobkuSTF
Typové označenieSTF-30U3G3
Veľkosť prip. výp./kond. [mm]41,7
Veľkosť prip. výp./kond. [palce]1 5/8
Veľkosť pripojenia sania [palce]1 5/8
Veľkosť pripojenia výtlaku [mm]28.50 mm
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]1 1/8 in
Veľkosť pripojeniasania [mm]41.70 mm
Vibračná stabilita [m/s²]19.6 m/s²
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW]79.01 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW]67.50 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW]111.22 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW]95.05 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW]102.12 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW]88.50 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW]144.03 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW]124.84 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.787 Kilogram
Objem34.96 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428531771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm