4-cestný prepínací ventil, STF-4002G3
061L1285
Stredný rozsah teploty [°C]: -30 - 140, Max. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veľkosť pripojenia sania [palce]: 1 5/8, Konfigurácia konštrukcie Štýl: G
061L1285
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R134aR22R404AR407CR410A |
| Cievka | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Konfigurácia konštrukcie Štýl | G |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 4002G3 |
| Materiál procesného pripojenia | Meď |
| Max. OPD [bar] | 31.0 bar |
| Max. OPD [psi] | 450.0 psi |
| Max. OPD [psig] | 450 psig |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 45.0 bar |
| Max. únik [cm³/min] | 15000 cm³/min |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | 4-cestný prepínací ventil |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEVDE |
| Označenie CE | Yes |
| Podmienka výkonu. 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Podmienka výkonu. 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | 4-cestnéprepínacie ventily |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 55 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -20 °C |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 131 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -22 °F |
| Štandardná odolnosť voči nárazom | JIS C 60068-2-27 |
| Štandardný test vibrácií | JIS C 60068-2-6 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 140 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -30 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 284 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -22 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ pripojenia výtlaku | Samec |
| Typ výrobku | STF |
| Typové označenie | STF-4002G3 |
| Veľkosť prip. výp./kond. [mm] | 41,7 |
| Veľkosť prip. výp./kond. [palce] | 1 5/8 |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1 5/8 |
| Veľkosť pripojenia výtlaku [mm] | 41.20 mm |
| Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1 5/8 in |
| Veľkosť pripojeniasania [mm] | 41.70 mm |
| Vibračná stabilita [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW] | 110.87 kW |
| Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW] | 94.73 kW |
| Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW] | 156.07 kW |
| Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW] | 133.39 kW |
| Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW] | 143.31 kW |
| Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW] | 124.19 kW |
| Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW] | 202.13 kW |
| Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW] | 175.19 kW |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 11.55 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 10.55 Kilogram |
| Objem | 48.195 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273060 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |