Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

4-cestný prepínací ventil, STF-03U6G3

061L1220

Stredný rozsah teploty [°C]: -20 - 120, Max. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veľkosť pripojenia sania [palce]: 3/4, Konfigurácia konštrukcie Štýl: E

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR134aR22R404AR407CR410A
CievkaNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Konfigurácia konštrukcie ŠtýlE
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 03U6G3 I/32
Materiál procesného pripojeniaMeď
Max. OPD [bar]31.0 bar
Max. OPD [psi]450.0 psi
Max. OPD [psig]450 psig
Max. Pracovný tlak [bar]41.5 bar
Max. únik [cm³/min]1500 cm³/min
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Množstvo po formátoch balenia32 pc
Názov schvaľovacieho súboru ULMH12113
Názov výrobku4-cestný prepínací ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL
Podmienka výkonu. 1 [°C]0°C sub-cooling
Podmienka výkonu. 2 [°C]5°C sub-cooling
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupina4-cestnéprepínacie ventily
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-4 °F
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dokumentácia názov výrobkuFour-way valve(1)
Štandardná odolnosť voči nárazomJIS C 60068-2-27
Štandardný test vibráciíJIS C 60068-2-6
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-20 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]248 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-4 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ pripojenia výtlakuSamica
Typ výrobkuSTF
Typové označenieSTF-03U6G3
Veľkosť prip. výp./kond. [mm]19,2
Veľkosť prip. výp./kond. [palce]3/4
Veľkosť pripojenia sania [palce]3/4
Veľkosť pripojenia výtlaku [mm]12.95 mm
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]1/2 in
Veľkosť pripojeniasania [mm]19.20 mm
Vibračná stabilita [m/s²]19.6 m/s²
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW]8.38 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW]7.16 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW]11.79 kW
Výkon R407C pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW]10.08 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 1) [kW]10.83 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,1 baru (podm. 2) [kW]9.38 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 1) [kW]15.27 kW
Výkon R410A pri Δp: 0,2 baru (podm. 2) [kW]13.24 kW

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.457 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.38 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem2.017 Liter
EAN/UPC5702428318587